|
|
|
04455
Raccordement reporté NS630 fixe/maneton 3P
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Montage de transfert de connexion
|
Nom du produit
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de distribution de courant
|
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire
|
Jeu de barres plat
|
Description des pôles
|
3P
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
|
Produit installé
|
ComPacT: fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
ComPacT: fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
630 A
|
[In] courant assigné d'emploi
|
630 A
|
Section du jeu de barre
|
32 x 6 mm
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Hauteur
|
200 mm
|
Largeur
|
350 mm
|
Poids du produit
|
5,8 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
16,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
27,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,71 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
27
|
Hauteur de l'emballage 2
|
65,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
156,6 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|