|
|
|
04488
Liaison 1600 A NS1600 vertical fixe 4P
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2021
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Connexion
|
Nom du produit
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de distribution de courant
|
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire
|
Jeu de barres Linergy
|
Description des pôles
|
4P
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
|
Profondeur de l'armoire
|
400 mm: face avant
400 + 400 mm: face arrière
|
Produit installé
|
ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : par maneton vertical installation
ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation
ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : commande électrique vertical installation
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1600 A
|
[In] courant assigné d'emploi
|
1600 A
|
Section du jeu de barre
|
80 x 10 mm
|
Hauteur
|
150 mm
|
Largeur
|
550 mm
|
Profondeur
|
300 mm
|
Poids du produit
|
18,84 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16
650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14
650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
54,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
18,84 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
37,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
226,08 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|