Direction de l'installation
|
Vertical, position de fonctionnement : arrière
Vertical, position de fonctionnement : latéral
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
12 kV (niveau de pollution : 3)
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
630 A
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
25 kA (1s) pour 3 supports (arrière position)
25 kA (1s) pour 3 supports (latéral position)
|
Courant admissible
|
680 A à 35 °C : <= IP31
590 A à 35 °C : > IP31
|
Section du jeu de barre
|
32,5 x 42,5 mm
|
Longueur
|
1670 mm
|
Poids du produit
|
1,56 kg
|
Type de connexion avec le jeu de barres
|
Simple fente en T
|
Pas de raccordement
|
Position de raccordement libre
|