|
|
|
04512
Linergy TB - barre plate perforée conducteur PE - L= 1675mm - 25x5
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 29, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Barre plate de conducteur PE
|
Nom du produit
|
Linergy TB
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de mise à la terre
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Direction de l'installation
|
Horizontal
Vertical
|
Description d'installation
|
Cellule
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
400 A
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
40 kA (1s) pour 3 supports (vertical position)
40 kA (1s) (horizontal position)
|
Section du jeu de barre
|
25 x 5 mm
|
Longueur
|
1675 mm
|
Poids du produit
|
2,06 kg
|
Type de connexion avec le jeu de barres
|
Trou taraudé Ø 10 mm
|
Epaisseur du support
|
5 mm
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
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
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|