|
|
|
04525
Linergy BS - jeu de barres - verticale plate perforée - L= 1675mm - 50x10
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Jeu de barres cuivre
|
Nom du produit
|
Linergy BS
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Description du jeu de barre
|
Barre plate
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Direction de l'installation
|
Vertical, position de fonctionnement : arrière
Vertical, position de fonctionnement : latéral
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1200 A à 35 °C
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
25 kA (1s) pour 3 supports
50 kA (1s) pour 5 supports
65 kA (1s) pour 7 supports
|
Courant admissible
|
1200 A à 35 °C : <= IP31
1080 A à 35 °C : > IP31
|
Section du jeu de barre
|
50 x 10 mm
|
Longueur
|
1675 mm
|
Hauteur
|
1900 mm
|
Largeur
|
140 mm
|
Profondeur
|
20 mm
|
Poids du produit
|
6,86 kg
|
Type de connexion avec le jeu de barres
|
Trou taraudé Ø 10 mm
|
Pas de raccordement
|
Raccordement tous les 25 mm
|
Epaisseur du support
|
10 mm
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
190,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,86 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
80
|
Hauteur de l'emballage 2
|
35 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
210 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
559,12 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|