|
|
|
04640
Eclisse jeu de barres horizontal 50/60 mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MAI 16, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Joint
|
Nom du produit
|
Linergy BS
|
Nom du produit
|
Prisma Prisma P boîtier
Linergy Linergy BS jeu de barres
|
Normes
|
CEI 60439-1, coffret intérieur
CEI 60439-2, coffret intérieur
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi
|
4000 A
|
Section du jeu de barre
|
60 x 5 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
|
Hauteur
|
67 mm
|
Largeur
|
55 mm
|
Poids du produit
|
0,8 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
800 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|