Schneider-Electric Sonepar
 
04664 image- sonepar-france
04664
Support jeu de barres horizontal barre 5/10 mm
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Gamme de produits Linergy
Type de produit ou équipement Support de jeu de barre
Nom du produit Linergy BS
Compatibilité de gamme Linergy Linergy LGYE jeu de barres
Linergy Linergy BS jeu de barres
Prisma Prisma P boîtier
Compatibilité du produit Support jeu de barres
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire Linergy BS horizontal jeu de barres - fixe
Linergy LGYE horizontal jeu de barres - fixe
Description d'installation Cellule - largeur 650 + 150 mm
Quantité du lot Lot de 1
Poids du produit 1,44 kg
Environnement
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 1,42 kg
Hauteur de l'emballage 1 5 cm
Largeur de l'emballage 1 5,7 cm
Longueur de l'emballage 1 34,4 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 6
Poids de l'emballage 2 8,85 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 288
Poids de l'emballage 3 439 kg
Hauteur de l'emballage 3 120 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois