|
|
|
04725
Liaison Canalis 2500 A NW 3P
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Interface et raccordement Canalis
|
Nom du produit
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'interface
|
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire
|
KT avec Canalis
|
Description des pôles
|
3P
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
|
Profondeur de l'armoire
|
600 mm: face avant
600 + 400 mm: face arrière
|
Produit installé
|
Masterpact: extraire NW20…25 - contrôle : par maneton vertical installation
Masterpact: fixe NW20…25 - contrôle : par maneton vertical installation
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
2500 A
|
[In] courant assigné d'emploi
|
2500 A
|
Couleur
|
Acier inoxydable
|
Hauteur
|
350 mm
|
Largeur
|
575 mm
|
Profondeur
|
450 mm
|
Poids du produit
|
53,56 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
60,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
60,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
53,57 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|