|
|
|
04743
Prisma - barre souple isolée - 20x3mm - L= 1800mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 29, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Barre souple isolée
|
Nom du produit
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P boîtier
Prisma Prisma iPM L boîtier
Prisma Prisma iPM M boîtier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de distribution de courant
|
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Cellule
Armoire
Coffret
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
250 A
|
[In] courant assigné d'emploi
|
250 A
|
Section du jeu de barre
|
20 x 3 mm
|
Longueur
|
1800 mm
|
Poids du produit
|
1,68 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
192 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,68 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|