|
|
|
04901
Séparateur Forme 3 horizontal
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Séparation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P ossature
|
Forme de cloisonnement de l'armoire
|
Forme 3
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
|
Sens de montage
|
Horizontal
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
2 mm
|
Poids du produit
|
2,58 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
35,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
57,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,565 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,1 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
48
|
Hauteur de l'emballage 3
|
103,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
123,84 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|