|
|
|
04920
Prisma - séparateur forme 2 latéral et vertical pour jeu de barres - L= 300mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Barrage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P ossature
|
Type de cloisonnement
|
Arrière
Façade
|
Forme de cloisonnement de l'armoire
|
Forme 2
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Gaine cellule - largeur 300 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
37
|
Produit installé
|
Vertical jeu de barres latéral
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
996 mm
|
Poids du produit
|
6,86 kg
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
23,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
100,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,9 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
55,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
172,6 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|