|
|
|
04922
Ecran Forme 2 latéral jeu de barres vertical latéral
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Barrage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P ossature
|
Type de cloisonnement
|
Côté
|
Forme de cloisonnement de l'armoire
|
Forme 2
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
36
|
Produit installé
|
Vertical jeu de barres latéral
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
1926 mm
|
Poids du produit
|
6,04 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
181,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,830 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
72
|
Hauteur de l'emballage 2
|
43,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
200,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
440,970 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|