|
|
|
04926
Capot liaison appareil vertical > ou = 800 A L650
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Couvercle de connexion
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Compatibilité de gamme
|
Linergy Linergy BS jeu de barres
Prisma Prisma P ossature
|
Forme de cloisonnement de l'armoire
|
Forme 1
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 + 400 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
4
|
Produit installé
|
Horizontal raccordement pour NW
Horizontal raccordement pour NT
Horizontal raccordement pour NS630b…1600
Horizontal raccordement pour NS1600b…3200
Horizontal raccordement pour INS630b…2500
Horizontal raccordement pour INV630b…2500
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Poids du produit
|
2,16 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
41,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
67,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,819 kg
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
17,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
54,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
82,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,4 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
60
|
Hauteur de l'emballage 3
|
92,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
169,2 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|