|
|
|
07944
Prisma - Bloc serrure combinaison 2433A
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2027
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
Prisma Plus System G
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc avec serrure à barillet
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fermeture
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G porte
Prisma Prisma P
|
Complémentaires
Fonctions disponibles
|
Remplacement rapide et simple
|
Support de montage
|
Poignée
|
Description d'installation
|
Cellule
Armoire
Coffret
|
Numéro de clé
|
2433A
|
Nombre de touches
|
2
|
Type de verrou
|
Serrure à clé
|
Quantité du lot
|
Lot de 2
|
Poids du produit
|
0,04 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
63,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
70
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,86 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|