|
|
|
07945
Prisma - Bloc insert combinaison double barre DIN
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2027
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma Plus System P
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc avec insert
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fermeture
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G porte
Prisma Prisma P
Prisma
|
Complémentaires
Fonctions disponibles
|
Remplacement rapide et simple
|
Support de montage
|
Poignée
|
Description d'installation
|
Cellule
Armoire
Coffret
Coffret Pack
|
Type de serrure
|
DIN
|
Type de verrou
|
Double barre de verrouillage
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
52,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
70
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,84 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|