|
|
|
08272
Prisma - gaine d'extension Prisma G - IP30 - L= 300mm - 27 modules verticaux
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Conduit
|
Application
|
Distribution électrique basse tension
|
Type de coffret
|
Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
|
Description du coffret/armoire
|
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
|
Installation du coffret
|
En saillie
|
Informations complémentaires
|
Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
|
Type de plaque frontale
|
Sans à commander séparément
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
27
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
10
|
Normes
|
CEI 62208
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[In] courant assigné d'emploi
|
630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
25 kA 1s se conformer à CEI 61439-2
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
53 kA se conformer à CEI 61439-2
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe I
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
300 mm
|
Hauteur
|
1530 mm avec plinthe:
|
Profondeur
|
205 mm
|
Poids du produit
|
12,72 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP43 avec porte, auvent et joint IP43
IP30 sans porte
IP40 avec porte
IP41 avec porte et auvent
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262
IK08 avec porte
|
Robustesse mécanique
|
Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
35,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
157,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12,595 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
100,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
205,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
305,280 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|