Schneider-Electric Sonepar
 
08274 image- sonepar-france
08274
Prisma - gaine d'extension Prisma G - IP30 - L= 300mm - 33 modules verticaux
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Nom du produit Prisma G
Fonction produit Conduit
Conformité Coffret posé au sol - largeur 850 mm
Fonction de l’appareil Distribution électrique basse tension
Type de coffret Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Description du coffret/armoire Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Installation du coffret En saillie
Informations complémentaires Peut être juxtaposé
Type of front plate Sans à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm) 33
Nombre de modules de 18 mm par rangée 10
Normes NF EN 61439-2
CEI 61439-1
CEI 62208
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau 50/60 Hz
In courant assigné d'emploi 630 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 25 kA 1 s se conformer à NF EN 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible 53 kA se conformer à NF EN 61439-2
Classe d'isolation électrique Classe I
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Mat
Lisse
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 300 mm
Hauteur 1830 mm avec plinthe:
Profondeur 205 mm
Poids du produit 14,32 kg
Quantité du lot Lot de 1
Environnement
Degré de protection IP IP43 avec porte, auvent et joint IP43
IP30 sans porte
IP40 avec porte
IP41 avec porte et auvent
Tenue aux chocs IK IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262
IK08 avec porte
Robustesse mécanique Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 14,320 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois