|
|
|
08381
Prisma - kit d'association - horizontal-vertical IP55
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Kit de combinaison
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G extension de boîtier
|
Accessoires associés
|
Enveloppe IP55
|
Degré de protection IP
|
IP55
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Juxtaposés
|
Position de montage
|
Horizontal et vertical
|
Description d'installation
|
Armoire
Coffret
|
Equipement fournis
|
2 pilier double
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Poids du produit
|
2,44 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
24,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,425 kg
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
3
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,59 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|