|
|
|
08391
Montant fixation IP55
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 20, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Montant
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G extension de boîtier
|
Accessoires associés
|
Enveloppe IP55
|
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Equipement inclus
|
2 équerres de fixation réglables
1 joint
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Coffret
Gaine de coffret
|
Quantité du lot
|
Lot de 3
|
Longueur
|
1950 mm
|
Hauteur
|
1950 mm
|
Largeur
|
50 mm
|
Poids du produit
|
4,68 kg
|
Couleur
|
Gris anthracite (RAL 7016)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
196,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,68 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|