|
|
|
08392
Prisma - gousset de socle latéral - IP55 - H= 150mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 15, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Gousset de socle
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Accessoires associés
|
Enveloppe IP55
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Armoire
Gaine d'armoire
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
150 mm
|
Largeur
|
600 mm
|
Poids du produit
|
1,22 kg
|
Couleur
|
Gris anthracite (RAL 7016)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,1 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,25 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|