|
|
|
08486
Plaque passe-câbles pleine IP55 L650 P400
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Gamme
|
Prisma
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque presse-étoupe
|
Accessoires associés
|
Enveloppe IP55
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Cellule - largeur 650 mm
|
Type de plaque passe-câbles
|
Pleine
|
Matière
|
Feuille d'acier traité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Largeur
|
650 mm
|
Profondeur
|
400 mm
|
Poids du produit
|
3,44 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
32 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
61 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,44 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
150 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|