|
|
|
08497
Plaque passe-câbles 2 parties IP30 L650+150 P400
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Gamme
|
Prisma
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque presse-étoupe
|
Accessoires associés
|
Enveloppe IP31
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Armoire + gaine - largeur 650 + 150 mm
|
Type de plaque passe-câbles
|
Plaque presse-étoupe en deux parties
|
Matière
|
Feuille d'acier traité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Largeur
|
800 mm
|
Profondeur
|
400 mm
|
Poids du produit
|
3,92 kg
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP31
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
72,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,950 kg
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
16,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
53,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
82,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
20,500 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
40
|
Hauteur de l'emballage 3
|
81,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
82,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
176,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|