|
|
|
08528
Porte pleine IP55 L800
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produits
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Équipement fournis
|
Door
Handle
Keylock (key 405)
Other keylock and insert to be ordered separately
Séparateur 150 mm pour compartiment latéral
Accessoire de finition
4 charnière
Joint polyuréthane
|
Installation du coffret
|
Posé au sol
|
Type of door
|
Opaque
|
Degré de protection IP
|
IP55
|
Complémentaires
Installation description
|
Cellule - largeur 800 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de verrous
|
3
|
Door opening angle
|
120 °
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
36
|
Matière du coffret
|
Treated sheet steel
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
2000 mm
|
Largeur
|
800 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
30,34 kg
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Tenue aux chocs IK
|
IK10 conforming to EN/IEC 62262
|
Normes
|
NF EN 61439-2
CEI 61439-1
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Packing Units
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
29,35 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
83,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
203,5 cm
|
Type d'emballage 2
|
P2M
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Poids de l'emballage 2
|
303,4 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
83 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
200 cm
|
Offer Sustainability
Garantie contractuelle
|
|