|
|
|
08566
Prisma - cadre support plastron - L650mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Châssis de support de plaque avant à charnière
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Cellule - largeur 650 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
36
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
2000 mm
|
Largeur
|
650 mm
|
Poids du produit
|
5,96 kg
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
58 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
189 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6 kg
|
Type d'emballage 2
|
P2M
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
83 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
200 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
195 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|