Schneider-Electric Sonepar
 
08606 image- sonepar-france
08606
Ossature L650 P600
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produits Prisma P
Type de produit ou équipement Ossature
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Equipement fournis Quatre traverses
Matériel de montage
Kit d'association latérale
Deux ossatures
Informations complémentaires Peut être juxtaposé et dos à dos
Complémentaires
Description du coffret/armoire Cellule - largeur 650 mm
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 2000 mm
Largeur 650 mm
Profondeur 600 mm
Poids du produit 24 kg
Finition de la surface Lisse
Mat
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Environnement
Normes CEI 62208
Robustesse mécanique Essais sismiques renforcement de structure - 2G se conformer à CEI 60068-2-57
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 24 kg
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 60,5 cm
Longueur de l'emballage 1 202 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois