|
|
|
08607
Ossature L650 + 150 P600
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Ossature
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Equipement fournis
|
Quatre traverses
Matériel de montage
Kit d'association latérale
Deux ossatures
|
Informations complémentaires
|
Peut être juxtaposé et dos à dos
Le compartiment de jeu de barre peut être à gauche ou à droite
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Cellule - largeur 650 + 150 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
2000 mm
|
Largeur
|
800 mm
|
Profondeur
|
600 mm
|
Poids du produit
|
34,36 kg
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Normes
|
CEI 62208
|
Robustesse mécanique
|
Essais sismiques renforcement de structure - 2G se conformer à CEI 60068-2-57
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
61,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
201,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
34,6 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Hauteur de l'emballage 2
|
99 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
201 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
484,4 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|