|
|
|
08633
Toit plein IP30 L300 P600
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produits
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Toit
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Installation description
|
Gaine cellule - largeur 300 mm, profondeur 600 mm
|
Équipement fournis
|
Attaches à quart de tour
|
Type de face avant
|
Opaque
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Options couleur spéciale
|
Oui
|
Largeur
|
300 mm
|
Profondeur
|
600 mm
|
Poids du produit
|
2,06 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Packing Units
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
2,06 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
30,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
61,5 cm
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
80
|
Poids de l'emballage 2
|
164,8 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
85 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
90 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Offer Sustainability
Garantie contractuelle
|
|