|
|
|
08658
Toit plein IP55 L800 P600
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Toit
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 800 mm, profondeur 600 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm
|
Equipement fournis
|
Attaches à quart de tour
|
Type de face avant
|
Opaque
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Options couleur spéciale
|
Oui
|
Largeur
|
800 mm
|
Profondeur
|
600 mm
|
Poids du produit
|
5,02 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
61,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
81,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,9 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
89,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
208,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|