|
|
|
08717
Kit étanchéité association latérale IP55
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Gamme
|
Prisma
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P ossature
Prisma Prisma PH ossature
|
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Type de produit ou équipement
|
Kit de plombage
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de verrouillage
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Cellule, profondeur 400 mm
Cellule, profondeur 600 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Poids du produit
|
0,14 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
24,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
24,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
68,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
10,2 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
48 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,3 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,65 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
480
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
81 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
74,24 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|