|
|
|
08723
Prisma - socle - H100mm - L300mm - P400mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Socle
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Accessoires associés
|
Enveloppe IP31
Enveloppe IP41
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Gaine cellule - largeur 300 mm, profondeur 400 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
300 mm
|
Profondeur
|
400 mm
|
Poids du produit
|
3,16 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
41,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,862 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
108
|
Hauteur de l'emballage 2
|
64,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
309,096 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|