|
|
|
08738
Prisma - panneau de fond - IP30 - L800mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau arrière
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 800 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Options couleur spéciale
|
Oui
|
Largeur
|
800 mm
|
Hauteur
|
2000 mm
|
Poids du produit
|
14,5 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
84,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
104,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
14,150 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
84,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
217,500 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|