|
|
|
08760
Prisma - panneau latéral - IP30 - P600mm - lot de 2
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau latéral
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Description d'installation
|
Cellule, profondeur 600 mm
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Options couleur spéciale
|
Oui
|
Largeur
|
600 mm
|
Hauteur
|
2000 mm
|
Poids du produit
|
25,24 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 2
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
66,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
205,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
24,750 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
100,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
204,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
252,400 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|