|
|
|
08807
Rehausse de socle de gaine, H = 100 mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Rehausse de socle
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Accessoires associés
|
Enveloppe IP31
Enveloppe IP41
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
300 mm
|
Profondeur
|
260 mm
|
Poids du produit
|
1,44 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
31 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,72 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,517 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
40
|
Hauteur de l'emballage 3
|
74,5 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
88,136 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|