|
|
|
08813
Traverse de levage pour coffret ou armoire ou gaine - L = 1500 mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Traverse de renfort
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Levage
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Accessoires associés
|
Enveloppe IP43
Enveloppe IP31
Enveloppe IP30
|
Complémentaires
Description d'installation
|
2 coffrets + gaine
3 armoires + gaine
|
Quantité du lot
|
Lot de 2
|
Matière
|
Acier
|
Largeur
|
1500 mm
|
Poids du produit
|
8,2 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
150,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
8,200 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
50,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
200,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
328,000 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|