|
|
|
08817
Prisma - montants d'association - lot de 2
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Montant
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G extension de boîtier
|
Accessoires associés
|
Enveloppe IP43
Enveloppe IP30
Enveloppe IP31
|
Degré de protection IP
|
IP30
IP31
IP43
|
Complémentaires
Position de montage
|
Vertical
|
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Coffret - largeur 600 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 2
|
Hauteur
|
1676 mm
|
Poids du produit
|
9,4 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
189,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
13,0 kg
|
Type d'emballage 2
|
P2M
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
25
|
Hauteur de l'emballage 2
|
52,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
200,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
345,0 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|