|
|
|
08824
Epanouisseur de goulotte pour coffret ou armoire
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Épanouisseur de gaine électrique
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de goulotte
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Conduit de câble
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Compatibilité produit
|
Enveloppe IP30
Enveloppe IP31
Enveloppe IP43
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Coffret
Armoire
|
Emplacement de montage
|
2 troncs de 250 x 80 mm coupe transversale aller à haut ou bas du boîtier
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Profondeur
|
180 mm
|
Poids du produit
|
1,12 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
63,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,12 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
90,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
55,12 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|