|
|
|
08841
Kit joint de porte 24 à 33 modules IP43
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 15, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Gamme
|
Prisma
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G porte
|
Degré de protection (IP)
|
IP43
|
Type de produit ou équipement
|
Joint
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de verrouillage
|
Equipement inclus
|
1 joint auto-adhésif
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Coffret - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Coffret - largeur 600 mm
Coffret - largeur 850 mm
Armoire - largeur 300 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Armoire - largeur 600 mm
Armoire - largeur 850 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
6
9
12
15
18,0
21
24
27
30
33
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Longueur
|
5300 mm
|
Poids du produit
|
0,06 kg
|
Couleur
|
Noir (RAL 7016)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|