|
|
|
08872
Plaque passe-câbles à membrane, 25 entrées
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 29, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Gamme
|
Prisma
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G plaque presse-étoupe
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque presse-étoupe
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Accessoires associés
|
Enveloppe IP43
Enveloppe IP31
Enveloppe IP55
Enveloppe IP30
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 600 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
|
Type de plaque passe-câbles
|
Membrane
|
Matière
|
Matériau isolé
|
Nombre d'entrée de câble
|
4 (diamètre : 5…7 mm
12 (diamètre : 10…14 mm
4 (diamètre : 14…20 mm
1 (diamètre : 20…26 mm
4 (diamètre : 8…14 mm
4 (diamètre : 7…14 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Profondeur
|
180 mm
|
Poids du produit
|
0,28 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
270 g
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|