|
|
|
08876
Interface pour plaque passe-câbles, IP55
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Gamme
|
Prisma
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Type de produit ou équipement
|
Support plaque passe-câbles
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Accessoires associés
|
Enveloppe IP55
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 600 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
|
Matière
|
Métal
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Profondeur
|
180 mm
|
Poids du produit
|
0,48 kg
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
27,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
570,0 g
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
72
|
Hauteur de l'emballage 2
|
42,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
53,04 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|