|
|
|
08880
Plaque passe-câbles plastique et interface pour coffret ou armoire
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou équipement
|
Tôle de toit
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Conformité
|
Enveloppe IP31
Enveloppe IP30
Enveloppe IP43
|
Application
|
Distribution électrique basse tension
|
Type de coffret
|
Metal enclosure
Indoor enclosure
|
Installation description
|
Coffret - largeur 600 mm
Floor-standing enclosure - width 600 mm
|
Équipement fournis
|
Supérieur 1 plaque passe-câbles
Supérieur 1 platine avec découpes
|
Normes
|
CEI 61439-1 for enclosure
NF EN 61439-2 for enclosure
|
Complémentaires
Matière
|
Treated sheet steel
Plastique
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
600 mm
|
Hauteur
|
35 mm
|
Profondeur
|
195 mm
|
Poids du produit
|
0,96 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
960 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
60 cm
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Poids de l'emballage 2
|
38,4 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|