|
|
|
08887
Plaque passe-câbles pour socle d'armoire, L = 600 mm
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Gamme
|
Prisma
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque presse-étoupe
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Accessoires associés
|
Enveloppe IP31
Enveloppe IP30
Enveloppe IP43
|
Equipement fournis
|
1 plaque passe-câbles
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Armoire - largeur 600 mm
|
Type de plaque passe-câbles
|
Pleine
|
Emplacement de montage
|
Plinthe
|
Matière
|
Métal
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Largeur
|
600 mm
|
Profondeur
|
180 mm
|
Poids du produit
|
0,84 kg
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
58 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
840 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,74 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|