|
|
|
08910
Prisma - Tresse de masse 6 mm²
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 15, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Tresse
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de mise à la terre
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Section de câble
|
6 mm²
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Armoire
Coffret
Cellule
Coffret Pack
|
Mode de raccordement
|
Bornes à anneau, 4 mm
Bornes à anneau, 6 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Longueur
|
200 mm
|
Poids du produit
|
0,04 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
31 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|