|
|
|
08913
Prisma - Lot de 12 étiquettes clipsables 18x35
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Étiquette enfichable
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de marquage
|
Equipement inclus
|
1 couvercle transparent
1 support
1 étiquette papier
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Prisma Prisma PH unité fonctionnelle
Prisma Prisma iPM M boîtier
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma iPM L boîtier
|
Mode d'installation
|
Par clips
Par vis
|
Description d'installation
|
Cellule
Armoire
Coffret
|
Quantité du lot
|
Lot de 12
|
Hauteur
|
18 mm
|
Largeur
|
35 mm
|
Poids du produit
|
0,08 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
68,600 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
150
|
Hauteur de l'emballage 2
|
32,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
43,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
62,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,400 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
600
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
48,100 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|