|
|
|
08938
Prisma - Kit cadenassage poignée
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
Prisma Plus System G
|
Type de produit ou équipement
|
Appareil de verrouillage à cadenas
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fermeture
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G porte
Prisma Prisma P
|
Complémentaires
Accessoires associés
|
Verrou standard
Verrou ASSA
Verrou EURO
|
Support de montage
|
Poignée
|
Description d'installation
|
Cellule
Armoire
Coffret
|
Type de verrou
|
Cadenassable
|
Nombre de verrous
|
1
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Poids du produit
|
0,12 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
120,000 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
14,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,180 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
17,440 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|