|
|
|
08963
Prisma - Pochette porte plans autocollante
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Pochette porte-plans
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P boîtier
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma PH boîtier
Prisma Prisma iPM M boîtier
Prisma Prisma iPM L boîtier
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Adhésif
|
Description d'installation
|
Cellule
Armoire
Coffret
Coffret Pack
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
230 mm
|
Largeur
|
250 mm
|
Profondeur
|
25 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
23,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
126,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
14,700 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
28,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
39,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,488 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
480
|
Hauteur de l'emballage 3
|
90,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
105,600 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|