Schneider-Electric Sonepar
 
13163 image- sonepar-france
13163
Kaedra - coffret - pour prises - 448 x 460 mm - 19 modules - 4 ouvertures
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Coffret pour prise et fiche
Accessoires inclus avec le coffret 2 brides fixation câblage
1 bornier 8 trous
1 support bloc connexion
1 plaque pour sorties d'alimentation 65x85 ou 75x75
Type de châssis plein Sans châssis plein
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 36
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Nombre total de modules de 18 mm 18
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Nombre d'ouvertures en zone d'interface 4
Nombre de plaques 1 pour prises d'alimentation 65x65 ou75x75
Equipement fournis 2 bride d'attache
1 plastron pour prise d'alimentation 65 x 65 ou 75 x 75
1 bloc terminal à 8 trous
1 support de bloc terminal
Type de face avant Transparent
Puissance dissipée en W 34 W
[In] courant assigné d'emploi 90 A
Type de rail DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 17
Nombre de borniers 1 avec 8 départs
Départs du bornier répartiteur 4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Dimension de base 103 x 225 mm
Largeur 448 mm
Hauteur 460 mm
Profondeur 160 mm
Profondeur interne 91 mm
Couleur Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes EN 50102
CEI 60529
EN 50262
CEI 670
CEI 60439-3
Tenue au feu 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV) Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010
Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 47,000 cm
Largeur de l'emballage 1 46,800 cm
Longueur de l'emballage 1 16,800 cm
Poids de l'emballage 1 3,110 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 18
Hauteur de l'emballage 2 80,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 67,980 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois