Schneider-Electric Sonepar
 
13172 image- sonepar-france
13172
Kaedra - coffret universel porte opaque - 448 x 460 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Coffret universel
Type de châssis plein Perforé
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Classe d'isolation électrique Classe II
Double isolation
Type de face avant Réversible
Opaque
[In] courant assigné d'emploi 90 A
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 17
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Largeur 448 mm
Hauteur 460 mm
Profondeur 160 mm
Profondeur interne 91 mm
Couleur Habillage: gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes CEI 60529
CEI 670
CEI 60439-3
EN 50262
EN 50102
Tenue au feu 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV) Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010
Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 47,000 cm
Largeur de l'emballage 1 46,800 cm
Longueur de l'emballage 1 16,800 cm
Poids de l'emballage 1 3,110 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 18
Hauteur de l'emballage 2 80,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 67,980 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois