Schneider-Electric Sonepar
 
13937 image- sonepar-france
13937
Kaedra - accessoire de coffret - séparateur de rangées - 18 modules
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Kaedra
Type de produit ou équipement Séparateur de rangée
Type d'accessoires / pièces séparées Accessoires d'installation
Complémentaires
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Nombre total de modules de 18 mm 18
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 115 g
Hauteur de l'emballage 1 10 cm
Largeur de l'emballage 1 20 cm
Longueur de l'emballage 1 43,2 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 25
Poids de l'emballage 2 3,045 kg
Hauteur de l'emballage 2 14 cm
Largeur de l'emballage 2 15 cm
Longueur de l'emballage 2 49 cm
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 100
Poids de l'emballage 3 12,946 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois