|
|
|
13965
Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 460 mm - 36 modules
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation FÉVR. 14, 2024
|
|
Fin des services standard MARS 26, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Kaedra
|
Type de produit ou équipement
|
Coffret étanche
|
Type d'extensibilité
|
Coffret pour appareillage modulaire
|
Accessoires inclus avec le coffret
|
2 brides fixation câblage
2 kits de repérage
1 bornier 32 trous
1 support bloc connexion
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
|
Pas de 9 mm
|
36
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
18
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
36
|
Nombre de rangées horizontales
|
2
|
Classe d'isolation électrique
|
Double isolation
Classe II
|
Equipement fournis
|
2 kit de marquage
2 bride d'attache
1 support de bloc terminal
1 bloc terminal à 32 trous
|
Type de face avant
|
Réversible
Transparent
|
[In] courant assigné d'emploi
|
90 A
|
Type de rail
|
DIN
|
Nbre coupe-circuit auto PG ISO
|
17
|
Nombre de borniers
|
1 avec 32 départs
|
Départs du bornier répartiteur
|
16 x 10 mm²
16 x 16 mm²
|
Verrouillages optionnels
|
Verrou sécurité en option
|
Matière du coffret
|
Polymère auto-extinguible
|
Largeur
|
448 mm
|
Hauteur
|
460 mm
|
Profondeur
|
160 mm
|
Profondeur interne
|
88 mm
|
Couleur
|
Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
|
Environnement
Normes
|
CEI 60439-3
EN 50262
CEI 60529
CEI 670
EN 50102
|
Tenue au feu
|
750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 se conformer à EN 50102
|
Caractéristiques environnement (UV)
|
Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010
Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
47,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
47,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,150 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
87,060 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|