Schneider-Electric Sonepar
 
13968 image- sonepar-france
13968
Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 842 mm - 72 modules
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Coffret pour appareillage modulaire
Accessoires inclus avec le coffret 2 supports de bornier
2 borniers 32 trous
4 kits de repérage
4 brides fixation câblage
Type de châssis plein Sans châssis plein
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Nombre total de modules de 18 mm 72
Nombre de rangées horizontales 4
Classe d'isolation thermique Classe II
Double isolation
Équipement fournis 4 kit de marquage
4 bride d'attache
2 bloc terminal à 32 trous
2 support de bloc terminal
Type de face avant Réversible
Transparent
Puissance dissipée en W 89 W
In courant assigné d'emploi 160 A
Type de rail DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 17
Nombre de borniers 2 avec 32 départs
Départs du bornier répartiteur 32 x 10 mm²
32 x 16 mm²
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Largeur 448 mm
Hauteur 842 mm
Profondeur 160 mm
Profondeur interne 88 mm
Couleur Porte: vert transparent
Enclosure: light grey (RAL 7035)
Pays cible France
Environnement
Normes EN 50102
IEC 670
EN 50262
CEI 60529
IEC 60439-3
Tenue au feu 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 se conformer à EN 50102
Environmental characteristics (UV) Résistant aux UV: class 3 se conformer à ISO 4582:2010
Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 7,595 kg
Hauteur de l'emballage 1 17 cm
Largeur de l'emballage 1 47 cm
Longueur de l'emballage 1 85 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois